Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting

    Google-Übersetzung,
    Kanlux TP STRONG ist eine hermetische Leuchte für besondere Zwecke. Die Dichtheit von IP65, die mechanische Beständigkeit von IK08 und eine Lichtausbeute von 135 lm/W sind die Hauptvorteile dieser Leuchte. Außerdem hat sie einen Lichtverteilungswinkel von X125⁰/Y110⁰. Die Parameter sprechen für sich, aber wir geben auch 5 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33170
    • ProduktfamilieTP STRONG
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)63
    • Breite (mm)72
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen