Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
    Kanlux

    GLASI LED 3W P WW-W light fitting

    Google-Übersetzung,
    Kanlux GLASI LED ist eine Serie von Wandleuchten. Dank ihrer schlichten Form in drei verfügbaren Farben (Schwarz, Graphit und Weiß) eignen sich die Kanlux GLASI LED-Leuchten perfekt für die Beleuchtung von Wänden, Gebäudefassaden und Treppen (sowohl in Wohnungen als auch an öffentlichen Orten) und verleihen ihnen einen einzigartigen Charakter.
    Spezifikation
    • GLASI LED 3W P WW-W *OPRAWA LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33690
    • ProduktfamilieGLASI LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)42
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire