Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AL-LL-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-LL-NW-MAT-W-NT luminaire
    Kanlux

    AL-LL-NW-MAT-W-NT luminaire

    Google-Übersetzung,

    Die Kanlux ALIN LED ist ein Produkt, das mit dem Ziel einer perfekten Leuchte entwickelt wurde.
    Es wurde von den Kanlux-Designern entwickelt, die Innovation mit 30 Jahren Erfahrung vereinten. Die Markenkomponenten und die perfekte Verarbeitung gewährleisten Ästhetik und Langlebigkeit über viele Jahre. Die breite Modellpalette ermöglicht die Anpassung der Leuchte an die Bedürfnisse jedes Projekts.
    5 Jahre Garantie gemäß den Garantiebedingungen, abrufbar auf der Kanlux-Website: www.kanlux.com

    Spezifikation
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-LL-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 33W, 4550lm, 4000K, 1700mm, klosz matowy, biały (34080)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34080
    • ProduktfamilieALIN
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)69
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)2.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit