Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
    Kanlux

    BTL 28W-930-W

    Google-Übersetzung,
    Kanlux BTL LED ist ein neues Leuchtendesign, das an das Kanlux TEAR-System und die meisten 3-Phasen-Schienensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem im Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTL sind Leuchten in der Richtversion mit einer Linse und einer Lichtwinkeleinstellung im Bereich von 15⁰ bis 45⁰. Optional kann ein Diffusor mit Wabenstruktur verwendet werden, der die Blendung reduziert. Bei Kanlux BTL können wir die Leistung (18 W, 28 W, 38 W), die Farbe des Gehäuses (weiß oder schwarz) und die Lichtfarbe (warm oder neutral) wählen. Die Leuchtenserie Kanlux BTL verfügt über einen hohen Farbwiedergabeindex Ra 90+ und ihre hohe Qualität wird durch eine 5-Jahres-Garantie bestätigt.
    Spezifikation
    • BTL 28W-930-W *OPRAWA LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35654
    • ProduktfamilieBTL LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)46
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.59
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit