Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIBERI PRO NT30W-940W downlight
TIBERI PRO NT30W-940W downlight
TIBERI PRO NT30W-940W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT30W-940W downlight

    Google-Übersetzung,
    Kanlux TIBERI PRO NT ist eine Familie von Aufbau-Downlights. Sie sind in zwei Wattagen (20 W und 30 W) und zwei Farben (weiß und schwarz) bei gleicher Größe erhältlich. Die Kanlux TIBERI PRO Leuchte zeichnet sich vor allem durch eine hohe Dichtheit (IP54) und einen hohen Farbwiedergabeindex (Ra > 90) aus, aber auch durch eine einfache Montage an der Decke mittels Halterung. Die Kanlux TIBERI PRO NT-Leuchte ist ein hochwertiges Bauteil, auf das eine 5-Jahres-Garantie gewährt wird.
    Spezifikation
    • TIBERI PRO NT30W-940W *OPRAWA LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35678
    • ProduktfamilieTIBERI PRO NT
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)113
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit