Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
    Kanlux

    STRETON LED 200W NW

    Google-Übersetzung,
    Kanlux STRETON LED sind Außenleuchten zur Beleuchtung von Parkplätzen oder größeren Flächen, die auch nach Einbruch der Dunkelheit gut beleuchtet sein müssen. Ihre Langlebigkeit (50.000 Stunden), Dichtigkeit (IP65) und hohe Leistung (bis zu 200 W) machen Kanlux STRETON LED zu einer perfekten Ergänzung für eine Investition im städtischen Raum, auf Parkplätzen, in Sportanlagen oder auf Plätzen.
    Spezifikation
    • STRETON LED 200W NW *OPRAWA LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36233
    • ProduktfamilieSTRETON LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)99
    • Breite (mm)767
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)3.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • ETIM-CodeEC000062
    • ETIM-NameLuminaire for streets and places
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit