Das neue Kanlux GRIBLO ist das Modell 7 GR und ist als Hintergrundbeleuchtung für kleine Bäume, Sträucher, Steingärten oder kleine Architektur im Garten gedacht. Kanlux GRIBLO 7 GR ist eine der wenigen Leuchten auf dem Markt, die mit einem Netzkabel mit Stecker ausgestattet ist, was nicht nur praktisch für den Benutzer ist, sondern auch dem neuesten Standard für tragbare Gartenleuchten entspricht. Die Befestigung am Boden ist mit einem in den Boden geschlagenen „Spike“ sehr einfach. Eine austauschbare Lichtquelle und IP65-Wasserbeständigkeit sind weitere Stärken.