Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
    Kanlux

    BLINGO 34W 4080 60CW LED panel

    Google-Übersetzung,
    Kanlux BLINGO LED v2 sind Hintergrundbeleuchtungspanels. Sie sind mit einer Anschlussdose mit Schnellverbinder ausgestattet, die eine Durchgangsverbindung der Panels ermöglicht und ihre Installation beschleunigt. In den neuen Modellen der bekannten Kanlux BLINGO LED v2-Panels haben wir ein integriertes Netzteil eingeführt, dank dem wir sie in einen passenden Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und die Panels aufputz montieren können. BLINGO LED v2-Panels haben einen geriffelten Rahmen und eine höhere Lichtausbeute als ihre Vorgängerversionen (Kanlux BLINGO LED).
    Spezifikation
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO 34W 4080 60CW kwadrat 60cmx60cm 4080lm 120lm/W barwa chłodnobiała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer37172
    • ProduktfamilieBLINGO LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)595
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit