Kanlux BLINGO LED v2 sind Hintergrundbeleuchtungspanels. Sie sind mit einer Anschlussdose mit Schnellverbinder ausgestattet, die eine Durchgangsverbindung der Panels ermöglicht und ihre Installation beschleunigt. In den neuen Modellen der bekannten Kanlux BLINGO LED v2-Panels haben wir ein integriertes Netzteil eingeführt, dank dem wir sie in einen passenden Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und die Panels aufputz montieren können. BLINGO LED v2-Panels haben einen geriffelten Rahmen und eine höhere Lichtausbeute als ihre Vorgängerversionen (Kanlux BLINGO LED).
Spezifikation
Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO U34W 4080 120N 120cmx30cm 4080lm 120lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5