Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
    Kanlux

    MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting

    Google-Übersetzung,
    Kanlux MAH PRO 5Y Leuchten sind die neueste Serie hermetischer Leuchten, die sich durch ein zu öffnendes Gehäuse auszeichnen und mit Blick auf höchste Qualität und Funktionalität entwickelt wurden. Ausgestattet mit Markenkomponenten, einschließlich des TRIDONIC-Netzteils und der Everlight-LEDs, ermöglichen sie eine Garantie von bis zu 5 Jahren. Diese Leuchten stehen für Zuverlässigkeit. Mit einer Lichtausbeute von bis zu 170 lm/W und dem IP65-Parameter bieten sie unter allen Bedingungen hervorragende Beleuchtung. Dank der Möglichkeit, Leistung und Lichtstrom einzustellen, das Netzteil auszutauschen und einen Bewegungssensor hinzuzufügen, sind sie zudem äußerst vielseitig einsetzbar. Die einfache Installation über Schnellverbinder und Durchgangsverdrahtung macht die Installation schnell und problemlos. Ein weiterer Vorteil ist der hohe Schutz gegen mechanische Beschädigungen IK08. Diese Serie ist unverzichtbar für alle, die hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen benötigen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38141
    • ProduktfamilieMAH PRO
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)75
    Verwandt
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit