Kanlux MAH PRO 7Y Leuchten sind die neueste Serie hermetischer Leuchten, die sich durch ein zu öffnendes Gehäuse auszeichnen und mit Blick auf höchste Qualität und Funktionalität entwickelt wurden. Ausgestattet mit Markenkomponenten, einschließlich des TRIDONIC-Netzteils und Everlight-LEDs, ermöglichen sie eine Garantie von bis zu 7 Jahren. Diese Leuchten stehen für Zuverlässigkeit. Mit einer Lichtausbeute von bis zu 170 lm/W und einem IP65-Parameter bieten sie unter allen Bedingungen hervorragende Beleuchtung. Dank der Möglichkeit, Leistung und Lichtstrom einzustellen, das Netzteil auszutauschen und einen Bewegungssensor hinzuzufügen, sind sie zudem äußerst vielseitig einsetzbar. Die einfache Installation über Schnellverbinder und Durchgangsverdrahtung macht die Installation schnell und problemlos. Ein weiterer Vorteil ist der hohe Schutz gegen mechanische Beschädigungen IK08. Diese Serie ist unverzichtbar für alle, die hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen benötigen.