Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR PRO 200W NW floodlight

    Google-Übersetzung,
    Kanlux AGOR PRO Fluter sind eine moderne und langlebige Beleuchtungslösung, ideal für Bereiche wie Sportanlagen, Produktionshallen oder Fassaden von Industrie- und Lagergebäuden. Sie sind in drei Leistungsstufen erhältlich: 100 W, 150 W und 200 W sowie in symmetrischer (140 lm/W) und asymmetrischer (135 lm/W) Ausführung. Dank der Schutzart IP65 und der Haltbarkeitsklasse IK08 widerstehen sie effektiv äußeren Einflüssen. Die solide Konstruktion aus Aluminiumguss, der verstärkte Strahler und die Winkelverstellung bis zu 270° sorgen für lange Lebensdauer und Vielseitigkeit. Sie arbeiten in 4000 K und haben eine 5-Jahres-Garantie. Als Zubehör ist ein Schutzgitter erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38422
    • ProduktfamilieFL AGOR PRO
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)387
    • Breite (mm)346
    • Tiefe (mm)98
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)3.95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit