Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAH MAX 38W 12 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 38W 12 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 38W 12 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 38W 12 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 38W 12 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 38W 12 NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH MAX 38W 12 NW RYF lighting fitting

    Google-Übersetzung,
    Kanlux MAH LED MAX ist eine hermetische Leuchte für anspruchsvolle Anwender. Sie zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von 160 lm/W aus. Die Kanlux MAH LED MAX Leuchte ist dank Schnellverbindern einfach und schnell zu montieren und kann in Reihenschaltung angeschlossen werden. Bei der Kanlux MAH LED MAX Leuchte verwenden wir einen geriffelten Lampenschirm, der den Lichtstrom erhöht. Die außergewöhnliche Qualität dieser Leuchte wird durch eine 5-Jahres-Garantie unterstrichen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38464
    • ProduktfamilieMAH MAX
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)80
    Verwandt
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire