Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BUFF - Table

BUFF - Table

Google-Übersetzung,

Eine Herausforderung, mit der wir seit Jahren zu kämpfen haben, ist es, einen unzerstörbaren Tisch mit Holzgefühl herzustellen. Als Joel Karlsson seine Idee mit einer langlebigen Tischplatte zeigte, die durch ein Trompetendesign auf die Beine aus Massivholz trifft, waren wir der Lösung nahe. Nach vielen Tests verschiedener Materialien für die Tischplatte war das Ergebnis der Tisch Buff (Joel Karlsson, Krook&Tjäder Design, 2012) – HI-MACS®-Platte auf Massivholzbeinen. HI-MACS ist ein äußerst strapazierfähiges Material auf Mineralbasis mit einer porenfreien Oberfläche.

Kratzer können durch Polieren der Oberfläche mit einem Poliermittel oder durch Polieren des beschädigten Bereichs mit einem Scotch Brite-Pad in regelmäßigen Kreisbewegungen entfernt werden. Buff wird mit einer Platte in einer Auswahl von Alpine White, Nougat Cream, Babylon Beige, Toffee Brown auf Beinen aus massiver Esche, Birke oder Eiche geliefert. Höhe 400, 500, 600 oder 720 mm und mehrere Größen. Buff ist überall dort ideal, wo echtes Holzgefühl in Umgebungen gewünscht wird, in denen Möbel einer Abnutzung standhalten müssen. Sie können mit Buff Cafés, Kaffeestuben, Küchen oder das Büro usw. einrichten.

Spezifikation
  • A challenge that we have struggled with for years is to make an indestructible table with wood feeling. When Joel Karlsson showed his idea with a durable tabletop that through a trumpet design meets the legs of solid wood, we were close to the solution. After many tests of various materials for the tabletop, the result became the table Buff (Joel Karlsson, Krook&Tjäder Design, 2012) – HI-MACS® top on solid wooden legs. HI-MACS is a highly durable, mineral-based material with a non-porous surface.

    Scratches can be removed by polishing the surface with a polishing detergent or by using a Scotch Brite pad to buff the damaged area with a regular circular motion. Buff comes with a top in a choice of Alpine White, Nougat Cream, Babylon Beige, Toffee Brown on legs of solid ash, birch or oak. Height 400, 500, 600 or 720 mm and several sizes. Buff is ideal wherever you want a genuine wood feel in settings where furniture has to cope with wear and tear. You can furnish with Buff in cafés, coffee rooms, kitchens, or in the office, etc.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBUxxx
  • ProduktfamilieBuff
  • ProduktgruppeTable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHI-MACS
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit