Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBEBRICK - Storage 720x360x240

CUBEBRICK - Storage 720x360x240

Google-Übersetzung,

Die Grundidee hinter dem Wandregal Cubebrick (Roger Persson 2018) war es, einen würfelförmigen Rahmen zu schaffen, der nur einen minimalen Materialeinsatz benötigt. Das Regal wird mit Hilfe der mitgelieferten speziellen Aufhängung aus Edelstahl an die Wand gehängt. Ein Holzboden ist standardmäßig enthalten, aber Kunden haben auch die Möglichkeit, einen Glasboden zu wählen. Dazu kommt natürlich eine großzügige Auswahl an Zubehör: Holzrückwand, Holz- oder Glasdeckplatte, dimmbare LED-Beleuchtung, Glasseiten und Glastüren.

Cubebrick funktioniert alleine genauso gut wie in der Gruppe mit mehreren seiner Geschwister. Die begrenzte Anzahl von Komponenten des modularen Cubebrick-Systems soll Benutzer dazu inspirieren, Regallösungen in allen möglichen Formen, Größen und Ausdrucksformen zu schaffen. Cubebrick ist ideal zum Aufbewahren und Präsentieren von Glaswaren, Tellern, verschiedenen Arten von Ornamenten, Flaschen, Büchern und vielem mehr. Die maximale Belastung pro Modul beträgt 10 Kilo.
Cubebrick gibt es in drei Höhen, zwei Tiefen und drei Längen. Das Holz ist massive Esche, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierte Esche. Bitte erkundigen Sie sich nach Details zu anderen Ausführungen.
Regalmodule mit 240 mm Höhe und 180 mm Tiefe sind in zwei Längen erhältlich: 540 mm und 720 mm. Ein Holzboden ist standardmäßig enthalten, es besteht jedoch die Möglichkeit, einen Glasboden zu wählen. Zubehör: Holzrückwand, Holz- oder Glasplatte und dimmbare LED-Beleuchtung.
Regalmodule mit 360 mm Höhe und 240 mm Tiefe sind in drei Längen erhältlich: 360, 540 und 720 mm. Ein Holzboden ist standardmäßig enthalten, es besteht jedoch die Möglichkeit, einen Glasboden zu wählen.

Spezifikation
  • Cubebrick comes in three heights, two depths and three lengths. The wood is solid ash, standard stains on ash and white glazed ash. Please enquire for details of other finishes.
    Shelf modules 240 mm high and 180 mm deep are available in two lengths: 540 mm and 720 mm. A wooden shelf is included as standard, but there is also the option of choosing a glass shelf. Accessories: wooden back, wooden or glass top panel and dimmable LED lighting.
    Shelf modules 360 mm high and 240 mm deep are available in three lengths: 360, 540 and 720 mm. A wooden shelf is included as standard, but there is also the option of choosing a glass shelf.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercubebrick-cb_374
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeCubebrick
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)360
  • Breite (mm)720
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 17
  • OmniClassTitelResidential Storage Units
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit