Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HYGGE - seating ø700 with table

HYGGE - seating ø700 with table

Google-Übersetzung,
Während eines Segeltörns zur dänischen Insel Læsø fanden Johan und Nina Kauppi die Inspiration, eine großzügige Sitzlösung zu schaffen, die von mehreren Personen geteilt werden kann – und so das besondere Gefühl von Gemütlichkeit und Geselligkeit erzeugt, das die Dänen nennen 'hygge'. Hygge (2020) ist eine Familie von Sitzinseln, die das gleiche Rahmendesign und Kissen verwenden, aber je nach Zubehör, mit dem sie kombiniert werden, höchst individuelle Variationen schaffen. Indem Sie ein Beingestell mit Armlehnen, einen kleinen runden Tisch oder einen langen rechteckigen Tisch wählen, können Sie den Ausdruck und die praktische Funktion jeder Einheit variieren. Hygge bietet ein angenehmes Ambiente zum Entspannen und Verweilen in Lounges und Hotellobbys. Einzeln oder in Familiengruppen eignen sich diese Sitzinseln als freistehende Sitzgelegenheiten in den unterschiedlichsten Räumen und öffentlichen Bereichen.
Spezifikation
  • The solid wooden frame comes in oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Cold-cured foam cushions are covered in a choice of fabric or leather, and changing the covers is easy. Accessories includes a USB charger which can be placed alongside the legs. Hygge is supplied assembled, with adjustment screws under the feet. Hygge offers a pleasant setting in which to relax and take a break in lounges and hotel lobbies. Individually or in family groups these seating islands are ideal as freestanding seats in a wide variety of rooms and public spaces.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhygge-hy3-70-hy326
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeHygge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-05
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 52 00
  • Format2014TitelSeating
  • OmniClassNummer23-21 23 13
  • OmniClassTitelResidential Seating
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit