Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KANECCT - Connection Top 1250x700

KANECCT - Connection Top 1250x700

Google-Übersetzung,

Das Tischsystem Kanecct (Olle Salmonsson 2017) besteht aus Tischen mit Beinrahmen und verbindenden Tischplatten zwischen den Tischen. Die Tische können problemlos von nur einer Person gehandhabt werden. Kanecct ist ideal, wenn Flexibilität entscheidend ist. Ein Raum kann schnell von Einzeltischen zu einem langen Tisch – oder von maximaler Bestuhlung zu gar keiner Bestuhlung – umfunktioniert werden. Die Tische können übereinander gestapelt werden, um Bodenfläche freizugeben. Bewahren Sie Verbindungsplatten auf einem Rollwagen auf oder hängen Sie sie an die Wand.

Die Tische gibt es in einer Breite von 700 mm und Längen von 600, 700 und 1250 mm. Die Beine sind in weiß oder schwarz pulverbeschichtetem Stahl erhältlich. Verbindungsplatten gibt es in einer Breite von 700 mm und in den Längen 700, 1250 und 1850 mm. Alle Tischplatten und Verbindungsplatten sind in Rahmenbauweise mit Platten in Eiche, Birke oder Esche furniert, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Platten sind auch in Laminat (weiß, schwarz matt, Eiche, Birke oder Esche) und schwarzer Tischplatte erhältlich. Die Unterseite jedes Tisches umfasst eine schallabsorbierende Unterlage, Stapel- und Sicherheitsabdeckung.

Spezifikation
  • The Kanecct (Olle Salmonsson 2017) table system consists of tables with leg frames and connecting tabletops between the tables. The tables can be handled easily by just one person. Kanecct is ideal where flexibility is key. A room can quickly be transformed from being furnished with individual tables to being furnished with one long table – or from offering maximum seating to no seating at all. The tables can be stacked on top of each other to free up floor space. Store connecting tabletops on a trolley or hang them on the wall.

    The tables come in a width of 700 mm and lengths of 600, 700 and 1250 mm. Legs come in white or black powder coated steel. Connecting tabletops come in a width of 700 mm and in lengths of 700, 1250 and 1850 mm. All tabletops and connecting tabletops are made of framed construction with tops in veneers of oak, birch or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Tops are also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The underside of each table includes a sound-absorbent pad, stacking and saftey cover.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKC1-12570H
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeKanecct
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)42
  • Breite (mm)1250
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 68 00
  • Format2014TitelSeat and Table Assemblies
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit