Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ponoq - Table

ponoq - Table

Google-Übersetzung,

Am Anfang war ponoq (Nils Gulin 2009-2010) eine Wandgarderobe aus Kompaktlaminat. Unsere Produktentwicklung führte zu freistehenden Kleiderbügeln mit Sockel und Säulen, mit oder ohne Schirmständer. Die Säulen und die Bodenplatte machten es einfach, mit einer Tischplatte/Bodenplatte aus Kompaktschichtstoff, die zu einem Tisch wurde, weiterzuentwickeln. Die Bodenplatte des Säulentisches ponoq kann mit einem verdeckten Beschlag am Boden befestigt werden und ist ideal in Umgebungen, die starker Beanspruchung ausgesetzt sind.

Der Säulentisch ist in sieben Höhen erhältlich, mit rechteckigen oder runden Tischplatten in verschiedenen Größen. ponoq hat eine Tischplatte/Bodenplatte aus weißem oder schwarzem Kompaktlaminat und tragende Sockel aus weiß oder schwarz lackiertem Metall. ponoq Säulentisch ist ideal für Wartezimmer, Korridore, Schulen, Museen, Kunstgalerien oder überall dort, wo Möbel starker Beanspruchung standhalten müssen.

Spezifikation
  • In the beginning, ponoq (Nils Gulin 2009-2010) was a wall mounted coat rack in compact laminate. Our product development led to free-standing clothes hanger with base and pillars, with or without umbrella stands. The pillars and the base-plate made it easy to develop further with a tabletop/base plate in the compact laminate which became a table. The pedestal table ponoq’s base-plate can be secured to the floor using a concealed fitting and ideal in environments that are subjected to a lot of hard wear and tear.

    Pedestal table comes in seven heights, with rectangular or round tabletops in a choice of sizes. ponoq has a tabletop/base-plate in white or black compact laminate, and supporting pedestals in white or black lacquered metal. ponoq pedestal table is ideal for waiting rooms, corridors, schools, museums, art galleries or wherever furniture needs to cope with a lot of hard wear and tear.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPOBxx
  • Produktfamilieponoq
  • ProduktgruppeTable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit