Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STOW - Media bench

STOW - Media bench

Google-Übersetzung,

Der Stow (Design Patrik Hansson 2009) besteht aus MDF und ist in Standardfarben erhältlich. Stow kann in einem Wohnzimmer, einem Konferenzraum oder einer Büroaufbewahrung verwendet werden. Dank der stilvoll gestalteten Rückwand eignet sich Stow auch ideal für den Einsatz als freistehendes Gerät.

Der Medienspeicher ist in den drei Längen 1000, 1500 und 2000 mm erhältlich und hat eine Höhe von 400 mm und eine Tiefe von 460 mm. Die Tür verfügt über einen großzügigen Griff mit versteckten Rillen, so dass eine Fernbedienung auch bei geschlossener Tür effektiv funktioniert. Auf der Rückseite, der Unterseite und der Oberseite des Geräts befinden sich Löcher, die für die Luftzirkulation sorgen und durch die Sie Kabel führen können. Bei der Medieneinheit können Sie zwischen einem Sockel inkl. verstellbare Füße, Rollen und Wandbefestigungen. Als Zubehör ist eine Vollauszug-Schublade aus Birkenholz erhältlich.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTxxx
  • ProduktfamilieStow
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit