Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TAILOR - Rectangular Table 2400x1200

TAILOR - Rectangular Table 2400x1200

Google-Übersetzung,
Tailor Table ist ein vielseitiger Tisch in einer Vielzahl unterschiedlicher Standardgrößen und -ausführungen – und natürlich auch in perfekt auf die Kundenbedürfnisse abgestimmten Maßen bestellbar. Die Beinhalterung ist ein sandgeformter Guss aus recyceltem Aluminium, dessen Form und Ausdruck an das industrielle Erbe der Eisengießerei Husqvarna erinnert. Tailor ist eine attraktive und praktische Lösung, die auch im flexiblen Büro zu Hause ist.
Spezifikation
  • Tailor table comes in heights of 730 mm and 900 mm and 17 different sizes in rectangular, square or round versions. Choose from tabletops in strips of oak, birch or ash wood veneer, white or matt black laminate, black desktop and standard stains on ash. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The leg is of solid wood, secured in a socket-style leg mount made of sand-cast recycled aluminium. It is easy to separate the socket and the leg. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of our standard colours. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminum.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertailor-ta1_240120
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeTailor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)2400
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)59
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 64 00
  • Format2014TitelBooths and Tables
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit