Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TERRANE - table ø730 H570 1 level
TERRANE - table ø730 H570 1 level

    TERRANE - table ø730 H570 1 level

    Google-Übersetzung,
    Der Beistelltisch Terrane (Design Nestor Campos 2020) ist eine spielerische Interpretation der herkömmlichen flachen Oberflächen, die wir als Tischplatten gewohnt sind. Die Inspiration hinter dem Tisch kommt von der Natur selbst, die abwechslungsreiche Landschaften unterschiedlicher Höhen schafft, alle mit ihren eigenen schönen, architektonischen Formen. Terrane stellt eine neue Abkehr vom traditionellen Tischdesign dar, mit einer Kombination aus Innovation und Funktionalität, die einen wirklich neuartigen Ausdruck schafft.
    Spezifikation
    • Terrane avaiable in 450 and 730mm and three diffferent heights.The table is manufactured in solid oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.  Table tops are available with a flat surface or divided into two levels (with the exception of the largest table size) or three levels. The table is supplied assembled and the legs are fitted with floor protection. Why not use the small table with a lounge chair and the large one in front of the sofa? Alternatively, mix both sizes for a more dynamic look.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerterrane-tn373571
    • ProduktfamilieTable
    • ProduktgruppeTerrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)570
    • Breite (mm)730
    • Tiefe (mm)730
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit