Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRAYO - Table  ø500
TRAYO - Table  ø500
TRAYO - Table  ø500

    TRAYO - Table ø500

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Trayo (Anton Björsing 2019) Tabletttisch wurde mit klarem Fokus auf Funktion und Benutzerfreundlichkeit entworfen – ein kleiner Tisch, der sich leicht bedienen, hochheben, rollen und mitnehmen lässt. Während das Design stark dem eines klassischen Tabletttisches nachempfunden ist, bietet Trayo mehr Funktionen und wird aus anderen Materialien hergestellt – Metall, das mit den warmen runden Formen des Holzes kontrastiert.

    Trayo ist in zwei Größen erhältlich: 400 mm Durchmesser/Höhe 450 mm und 500 mm Durchmesser/Höhe 520 mm. Das Besondere an dem Tisch sind die Möglichkeiten, den Holzring, das Tablett und das Metallgestell auf unterschiedliche Weise zu kombinieren.

    Die Holzringe sind in formgepresster Eiche oder Esche, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche erhältlich. Die runden Tabletts sind aus MDF, furniert mit Eiche oder Esche, mit schwarz-weiß laminierten Oberflächen, in Standardfarben, Standardbeizen auf Esche oder weiß lasierter Eiche oder Esche. Das Metallgestell ist matt verchromt oder in unseren Standardfarben lackiert.

    Optionale Extras: verdeckte Rollen, die am unteren Tablett angebracht werden können, und Griffe, die mit schwarzem oder braunem Leder von Tärnsjö umwickelt sind. Der Tisch wird montiert geliefert.

    Trayo wurde so konzipiert und konstruiert, dass er in alltäglichen Situationen leicht bewegt werden kann. Nutzen Sie ihn als Beistelltisch neben dem Sofa, als Beistelltisch oder bei schönem Wetter zum Servieren auf der Terrasse. Das lose Tablett ist ideal, um bei Bedarf weitere Snacks oder Getränke aus der Küche zu holen.

    Spezifikation
    • Trayo comes in two sizes: 400 mm diameter/height 450 mm and 500 mm diameter/height 520 mm. The table’s unique feature is the opportunities it offers to combine the wooden ring, the tray and the metal frame in different ways.

      The wooden rings are available in compression-moulded oak or ash, standard stains on ash and white-glazed oak or ash. The round trays are in MDF, veneered with oak or ash, with black and white laminated finishes, in standard colors, standard stains on ash, or white-glazed oak or ash. The metal frame comes in a matt chrome finish or lacquered in our standard colors.

      Optional extras: concealed castors that can be fitted to the lower tray, and handles wrapped in black or brown leather from Tärnsjö. The table is delivered assembled.

      Trayo has been designed and constructed to be easily moved in everyday situations. Use it as a side table next to the sofa, as an extra table or for serving food on the patio when the weather permits. The loose tray is ideal for fetching more snacks or drinks from the kitchen when the need arises.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrayo-tr350
    • ProduktfamilieTable
    • ProduktgruppeTrayo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)520
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit