Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UPPER - Storage H970 L840 D400

UPPER - Storage H970 L840 D400

Google-Übersetzung,

Die Idee hinter dem Schrank Upper (Anton Björsing 2019) ist, dass die Platte als eigene gerahmte Oberfläche fungiert. Zu den exquisiten Details des Obermaterials gehören Gehrungsecken und sanft abgerundete Kantenleisten aus Massivholz mit stehenden Jahresringen. Eine ansprechend verarbeitete Rückwand macht den Schrank ideal als Raumteiler.

Die Türen, die über den Schrank selbst hinausragen, können als Griffe verwendet werden. Das Obermaterial ist in zwei Breiten und Höhen erhältlich. Der Schrank ist aus furniertem MDF, ausgeführt in Eiche, Esche, Standardfarben, Standardbeizen auf Esche oder weiß lasierter Eiche oder Esche. Optionale Extras: Feststellräder und Abdeckplatten in Weißglas, Kork, Edelstahl, Eiche, Esche, Standardfarben oder Standardbeizen. Der Beinrahmen hat verstellbare Füße. Der Schrank wird montiert geliefert. Der Schrank kann als Raumteiler, hinter einem Sofa oder an einer Wand aufgestellt werden.

Spezifikation
  • The doors, which project above the cabinet itself, can be used as handles. Upper comes in a choice of two widths and heights. The cabinet is made of veneered MDF, finished in oak, ash, standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Optional extras: locking wheels and top panels in white glass, cork, stainless steel, oak, ash, standard colours or standard stains. The leg frame has adjustable feet. The cabinet is delivered assembled. The cabinet can be used as a room divider, behind a sofa or placed up against a wall.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerupper-up251
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeUpper
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)970
  • Breite (mm)840
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)38
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 17
  • OmniClassTitelResidential Storage Units
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit