Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive System toilettenpapierspender - Weiß
Katrin Inclusive System toilettenpapierspender - Weiß
    Katrin

    Katrin Inclusive System toilettenpapierspender - Weiß

    # Erhältlich in zwei Versionen: mit oder ohne Hülsenfänger. # ƒƒGeeignet für 2 System-Toilettenpapierrollen. # ƒƒFreie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). # ƒƒNahtlose Papierentnahme dank automatischem Rollentransfersystem und neuer einstellbarer Rollenbremse (leicht einstellbar via Drehrad). #ƒƒ Einfaches und schnelles Befüllen. # ƒƒDie zweite Rolle kann bereits eingelegt werden, wenn die erste noch in Benutzung ist, sodass ständig Papier verfügbar ist. 1.360–1.600 Blatt, je nach Papierqualität. #ƒ ƒDank des neuen Designs befindet sich das Papier immer an der Vorderseite der Spenderöffnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer77465
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)152
    • Tiefe (mm)172
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inRumänien
    • Nettogewicht (kg)0.937
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa