Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive Gigant S Spender - Weiß
Katrin Inclusive Gigant S Spender - Weiß
    Katrin

    Katrin Inclusive Gigant S Spender - Weiß

    # Toilettenpapierspender für Toilettenpapier-Großrollen (Gigant), erhältlich in zwei Größen: S und L # ƒƒFreie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) # ƒƒOptional ausklappbarer Restrollenhalter an der Seite#Großtoilettenpapierrollen sind besonders geeignet für Bereiche mit hoher Nutzungsfrequenz # ƒWeniger Suchen nach dem verloren gegangenen Ende der Papierrolle dank des neu designten Papierentnahmebereichs # ƒƒEinfacher Papierabriss dank zusätzlicher Abrisskanten im Vorder- und Seitenbereich des Spenders # ƒƒKatrin Gigant-Spender L sind geeignet für Großrollen der Größen L und M #ƒƒ Katrin Gigant-Spender S sind geeignet für Großrollen der Größe S #ƒƒ Neue flexible Rollenbremse für eine verbesserte Papierausgabe
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82117
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)239
    • Tiefe (mm)151
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.77
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement