Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive Centerfeed S Spender - Schwarz
Katrin Inclusive Centerfeed S Spender - Schwarz
    Katrin

    Katrin Inclusive Centerfeed S Spender - Schwarz

    # Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). # Einfaches Einlegen einer neuen Rolle dank der neuen frontalen Öffnung im Rollenhalter. # Kein Suchen mehr nach dem verloren gegangenen Ende der Papierrolle dank des neu designten Papierentnahmebereichs. # Einfacher Papierabriss nach vorne sowie seitlich dank der optimierten Abrisskanten. # Zahlreiche Optionen hinsichtlich der Auswahl der passenden Katrin Centerfeed Handtuchrollenprodukte, da sowohl Rollen ohne Hülse als auch Rollen mit herausnehmbarer Hülse verwendet werden können.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82247
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)348
    • Breite (mm)186
    • Tiefe (mm)174
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.998
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement