Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Toilettenpapierspender 2 Rollen - Weiß
Katrin Toilettenpapierspender 2 Rollen - Weiß
Katrin Toilettenpapierspender 2 Rollen - Weiß
Katrin Toilettenpapierspender 2 Rollen - Weiß
    Katrin

    Katrin Toilettenpapierspender 2 Rollen - Weiß

    # Praktischer Spender für konventionelle Toilettenpapierrollen. # ƒƒFür 2 Toilettenpapierrollen gleichzeitig (mit einem Durchmesser von max. 115 mm).#Aus ABS-Kunststoff, robust und zuverlässig. # Sichtfenster zeigt an, wann Papier nachgefüllt werden muss#Geeignet für Eckanbringung rechts und links (Rollenhalter austauschbar) # Einfaches Befüllen, Anbringen und Pflegen#Abschließbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer92384
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)145
    • Tiefe (mm)145
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa