Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1130 - Kebony Character 48x198 mm beam
Kebony

1130 - Kebony Character 48x198 mm beam

Google-Übersetzung,

Verfügbarkeitshinweis: solange der Vorrat reicht.

Kebony Character-Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Waldkiefer hergestellt, die mit einer Flüssigkeit auf biologischer Basis modifiziert wurde. Die patentierte Kebony-Technologie verändert die Zellstruktur des Holzes dauerhaft und ergibt ein einzigartiges Holzprodukt mit herausragender Haltbarkeit, das außer der normalen Reinigung keinen Wartungsaufwand erfordert. Kebony Character-Produkte enthalten Äste und unbehandeltes Kernholz. Der Kernholzanteil variiert von Brett zu Brett.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1130
  • ProduktfamilieKebony Construction
  • ProduktgruppeKebony Character
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)198
  • Breite (mm)48
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
  • IFCClassificationMaterial
  • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClassTitelHardwood Rigid Profiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Ozeanien Afrika