Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1171 - Kebony Character Boardwalk 34x145 mm
Kebony

1171 - Kebony Character Boardwalk 34x145 mm

Google-Übersetzung,

Kebony Character-Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Waldkiefer hergestellt, die mit einer biobasierten Flüssigkeit modifiziert wurde. Die patentierte Kebony-Technologie verändert die Zellstruktur des Holzes dauerhaft und ergibt ein einzigartiges Holzprodukt mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und keinem Wartungsbedarf, der über die normale Reinigung hinausgeht. Kebony Character-Produkte enthalten Äste und unbehandeltes Kernholz. Die Menge an Kernholz variiert von Brett zu Brett

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1171
  • ProduktfamilieKebony Decking
  • ProduktgruppeKebony Character
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)34
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationMaterial
  • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClassTitelHardwood Rigid Profiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Ozeanien Afrika