Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2226 - Kebony Clear RAP 22×142 mm Terrassendiele glatt, Kanten gerundet
Kebony

2226 - Kebony Clear RAP 22×142 mm Terrassendiele glatt, Kanten gerundet

Kebony® Clear (22 x 142 mm) hat 2017 die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des DEUTSCHEN INSTITUTS FÜR BAUTECHNIK (DIBT) erhalten. Auch die KEBONY® CLEAR RAP BOARDWALK (38 X 140 MM) hat eine abZ.

Für tragende Konstruktionen zugelassen: Kebony® Clear Decking Dielen (22 x 142 mm) und KEBONY® CLEAR RAP BOARDWALK (38 X 140 MM) dürfen somit auch für tragende Konstruktionen wie Stege, Balkone, Decks, aufgeständerte Terrassen, Brücken und Galerien eingesetzt werden. In Deutschland kommen für diesen Einsatzbereich bis zur Gebrauchsklasse 3.2 nur bewährte Holzarten mit entsprechender Qualitätssortierung infrage, z.B. Lärche, Eiche oder Ipé. Andere für diesen Zweck eingesetzte Hölzer müssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Mit der abZ verzeichnet Kebony® eine enorme Erweiterung seiner bisherigen Einsatzschwerpunkte Terrassen, Bodenbeläge und Fassaden für sich. Kebony war das erste modifizierte Holz mit diesem Siegel und kommt jetzt für noch mehr Projekte in Frage.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2226
  • ProduktfamilieKebony Decking
  • ProduktgruppeKebony Clear
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)142
  • Breite (mm)22
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationMaterial
  • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClassTitelHardwood Rigid Profiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Ozeanien Afrika