Kegcos eleganter HK38BSU-2 Doppelhahn-Digital-Untertisch-Kegerator verfügt über ein vielseitiges Design, einfach zu bedienende digitale Bedienelemente und ein hochwertiges Zapfsystem, das ihn zum besten Einbau-Fassspender mit zwei Zapfhähnen macht, der zur Vervollständigung Ihrer Hausbar erhältlich ist. Küche oder Spielzimmer. Mit 3200 Therm verfügt er über den leistungsstärksten Kompressor seiner Klasse, der eine beispiellose Kühlung für eine schnelle Erholung und Temperaturabsenkung gewährleistet. Es verfügt auch über einen der breitesten verfügbaren Temperaturbereiche auf dem Markt und kann zwischen 23 und 59 Grad Fahrenheit eingestellt werden, um köstliches Fassbier, Kaffee, Kombucha und sogar Wein auszugeben. Der HK38BSU-2 wird komplett mit einem exklusiven Kegco-Fasszapfsystem mit zwei Zapfhähnen geliefert, das mit allen Premium-Komponenten ausgestattet ist, die Sie benötigen, zu einem beeindruckenden Preis, den Sie lieben werden. Für die ultimative Hygiene umfasst das X-CLUSIVE Premium Direct Draw Kit von Kegco einen Zapfturm aus Edelstahl, zwei Edelstahlhähne und zwei Fasskupplungen mit Edelstahlsonden für 100 % Edelstahlkontakt. Ein Zwei-Produkt-Regler der Pro-Serie mit zwei Manometern macht es einfach zu sehen, wann der korrosionsbeständige, elektrisch rote, epoxidbeschichtete CO2-Tank nachgefüllt werden muss. Das Beste ist, dass dieser Bierspender mit einem luxuriösen Handpumpen-Druckreinigungsset geliefert wird, das Ihnen hilft, Ihr Zapfsystem zwischen den Fässern blitzsauber zu halten. Dank der Premium-Bierteile in diesem exklusiven Set genießen Sie die Gewissheit, dass Ihr Bier in optimaler Qualität serviert wird.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Kegco #UndercounterKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |