Dieser K199SS-1 Fassbierspender in voller Größe mit einem Zapfhahn enthält alles, was Sie brauchen, um frisch gezapftes Bier direkt aus einem Fass zu zapfen. Es hat ein komplettes Direct Draw Keg Tap Kit, das mit den meisten Ihrer Lieblings-Bierfässer des D-Systems kompatibel ist, und verfügt über einen 15-Zoll-Zugturm aus verchromtem Metall mit einem Wasserhahn, eine Sankey-Keg-Kupplung und ein Aluminium-5-Pfund-Co2 Zylinder und Regler mit einem Manometer Zusätzliche Funktionen wie eine abnehmbare Tropfschale, eine strukturierte Servierplatte mit Metall-Sicherheitsschiene und eine Bodenmatte aus Stahl sorgen für eine beeindruckende Leistung zu einem großartigen Preis!
Diese Zapfanlagen können nicht nur Fassbier zapfen, sondern mit einigen geringfügigen Upgrades auch als Weinfass- und Kaffeefassspender verwendet werden. Der Kegco K199SS-1 hat ein elegantes schwarzes Schrank- und Edelstahltürdesign, das zu jedem Dekor passt, und zwei abnehmbare Drahtregale sind im Lieferumfang enthalten, damit Sie den Kegerator einfach in einen Kühlschrank oder ein Getränkezentrum verwandeln können.
Diese Fasskühler halten ein Full-Size, Straight Pony oder Quarter Slim Fass oder bis zu zwei Sixth Slim, Strap Handle oder Rubber Home Brew Fässer. Sie passen nicht auf Bevel- oder Gummifässer, die in der Mitte breiter sind als oben oder unten. Diese Fässer werden häufig von Coors und Miller Brewing Companies verwendet.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Kegco #ResidentialKegerator #Kegerator #Keg #SingleTapKegerator
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |