Wenn Sie es ernst meinen, Gästen und Kunden hochwertige gekühlte Getränke zu servieren, dann brauchen Sie diesen Kegerator mit vier Zapfhähnen für Ihre kommerzielle oder Hausbar! Der Vierfach-Wasserhahn XCK 1B-4 aus Edelstahl von Kegco bietet Ihnen ultimative Anpassungs- und Servieroptionen für Ihren Fasskühlschrank. Mit der Fähigkeit, bis zu vier 5-Gallonen-Fässer aufzunehmen, können Sie mühelos eine Vielzahl von Getränken servieren. Dieser Kegco-Keg-Kühler ist dank seiner robusten und polyurethanisolierten Edelstahlkonstruktion für gewerbliche Umgebungen geeignet und ist ETL-sanitärzertifiziert. Ein 1/7-PS-Kompressor und Lüfterkühlung kühlen Ihr Bierfass und halten es schnell kalt. Eine vor Ort aufgeschäumte Polyurethan-Isolierung und eine magnetische Türdichtung halten die Temperatur kühl und konstant, indem sie den Verlust von Luft verhindern, die mit dem ozonfreundlichen Kältemittel R134a gekühlt wurde. Geeignet für den gewerblichen und privaten Gebrauch und ausgestattet mit 4a1/21/2 feststellbaren Rollen, kann dieser Kegerator auch im Freien oder in der Gastronomie verwendet werden. Dank des Edelstahlhahns und des Zugturms aus gebürstetem Edelstahl, der den Schäden durch häufigen Gebrauch, Fasswechsel und gewerbliche Umgebungen standhält, wird Ihr Fasskühlschrank lange Zeit elegant und schön aussehen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Kegco #CommercialGradeKegerator #Kegerator #Keg #FourFaucetKegerator
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |