Der kommerzielle Kegerator XCK-2472B von Kegco ist perfekt für Kneipen, Bars, Restaurants und Veranstaltungen. Diese Bierzapfanlage hat genug Innenraum, um drei Fässer in voller Größe oder eine Kombination kleinerer Fässer unterzubringen, und verfügt über einen einzigen Wasserhahnturm und einen doppelten Wasserhahnturm, damit Sie aus 3 Fässern gleichzeitig servieren können! Umluftkühlung hält das Bier in den Fässern eiskalt, und Schläuche leiten kalte Luft in jeden Bierturm, um sicherzustellen, dass die Leitungen bis zum Zapfhahn gekühlt werden. Dieser Bierspender verfügt über zwei verstellbare Hochleistungsregale, die ein Höchstmaß an Vielseitigkeit bieten. Sie können Dosen und Flaschen auf einer Seite lagern, während Sie mehrere 5-Gallonen-Fässer von der anderen Seite ausgeben! Eingebaute Tropfschalen fangen alle Tropfen auf, nachdem Sie ein Glas gefüllt und zu einem externen Abfluss geleitet haben, wodurch die tägliche Wartung zum Kinderspiel wird. Der robust gebaute XCK-2472B wurde entwickelt, um den Anforderungen des kommerziellen Einsatzes standzuhalten. Mit einer robusten Stahlkonstruktion mit einer glatten schwarzen Außenoberfläche und einer attraktiven Edelstahlplatte, einer Edelstahlinnenwand und -decke sowie einer Gummibodenmatte, die den Stoß der schweren Fässer auf dem Edelstahlboden verringert, ist eine zuverlässige Leistung garantiert jahrelang. Die Innenbeleuchtung beleuchtet den Schrank bequem, um Anpassungen an Ihrem Dosiersystem mühelos vorzunehmen. Die Schläuche im Inneren des Schranks, die kühle Luft in den Schankarm leiten und Bier von der Auffangschale zu einem externen Abfluss ablassen, sind effizient verstaut. Die Kühleinheit kann von der Vorderseite des Kegerators gewartet werden, sodass der Kegerator sowohl in freistehenden als auch in eingebauten Anwendungen verwendet werden kann. Dieser Kegerator kann drei Fässer in voller Größe oder Ponyfässer, bis zu sechs viertel schmale Fässer und bis zu elf 5-Gallonen-Fässer (mit einem externen CO2-Tank) aufnehmen. Abgabeset nicht enthalten.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Kegco #CommercialGradeKegerator #ThreeKegKegerator #Keg
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |