Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F o. Spitzende und Muffe, befliesbar

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F o. Spitzende und Muffe, befliesbar

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F Comfort - Modulset ohne Anschlussstutzen für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckung mit integrierter Ablauffunktion zur Oberflächenentwässerung. Rückstaupumpanlage mit integrierter Pumpe und einer Rückstauklappe mit motorischer Verriegelung. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet, bei Rückstau wird die Klappe vollautomatisch verschlossen und verriegelt. Die Entwässerung von Schmutzwasser während der Rückstauzeit erfolgt über die Pumpe mit Schneideinrichtung. Steckfertiges Schalt- und Warngerät mit Displayanzeige, Selbstdiagnosesystem (SDS) und Batteriepufferung für höchste Sicherheit, mit Logbuch (Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). • Rückstaupumpanlage: Pumpfix F Comfort • Zulassung: Zulassungsnummer: Z-53.2-388 • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: Anschlussstutzen müssen zusätzlich erworben werden • Einbauart: Einbau in die Bodenplatte • Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm • Abdeckplatte: befliesbar • Steuerleitung / Kabellänge: 5 m • Netzspannung/-frequenz: 230 V AC / 50 Hz • Schutzart: IP 54 (Schaltgerät) • Schutzart: IP 68 (Motor)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte • Abdeckung Material: Kunststoff • Ablauffunktion: ja • Belaghöhe max.: 16 mm • Länge: 366 mm • Breite: 366 mm • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 590 mm • Breite: 590 mm • Aussparungsmaß Länge: 750 mm • Aussparungsmaß Breite: 750 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Ausführung • Geruchsverschluss: Multistop • Notverschluss: ja • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Behälter • Einbautiefe: 486-640mm • Behälter/Grundkörper • Stutzen Ausführung: optional • Fördereinrichtung • Pumpe: SPZ 1000 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 10 m • Förderleistung max.: 11,5 m3/h • Betriebsart: S3 - 50 % • Leistung P1: 1,2 kW • Leistung P2: 0,69 kW • Drehzahl: 2.800 U/min • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: codierter Stecker • Gewicht: 10 kg • Laufrad Typ: Schneidwerk • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 5,2 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB-Schnittstelle: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: optional • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m • Art Niveauerfassung: optisch • Instrument Niveauerfassung: optische Sonde • Alarmgeber: optische Sonde • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) • Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte • Fremdüberwachung: LGA • Funktion bei Rückstau: Entsorgt bei Rückstau • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht brutto: 33,5 kg • Gewicht netto: 28 kg • Motor Typ: KSM 140 • Motorische Rückstauklappen: 1 • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Schutzart Motor: IP 68 (3m/48h) • Schutzart Sonde: IP 68 (3m/48h) • Sicherungsstrategie: Einzelabsicherung • Zentralabsicherung • Zulassung: Z-53.2-388
Technische Spezifikation
  • Referenznummer24000X
  • ProduktfamiliePumpfix F
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt