Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Kellerablauf Drehfix DN 100

KESSEL-Kellerablauf Drehfix DN 100

KESSEL-Kellerablauf Drehfix Größe 2 aus Kunststoff, mit herausnehmbarem Rückstaudoppelverschluss und handverriegelbarem Notverschluss, Geruchsverschlusshöhe 60 mm, mit Schlammeimer. Vertiefter Einbau mit Aufsatzstück Art.-Nr. 32200 (Zubehör). Ideal für die Sanierung durch ausreichenden Platz zum Einbringen von Inliner. Norm: DIN EN 13564 Typ 5 Dimension: DN 100 (DA 110 mm) Abflussleistung: 1,8 l/s Auslauf: 2,5° (seitlich) Schlitzrost / Abdeckplatte: 290 x 205 mm Belastungsklasse: K3 (300 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27300
  • ProduktfamilieBasement drain with backwater flaps
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt