Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo, Komfort, 400 V, 3,2kW, waagrecht

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo, Komfort, 400 V, 3,2kW, waagrecht

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F (Doppelanlage) für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Sammelbehälter aus PE, Volumen ca. 120 l, Schaltvolumen ca. 50 l, mit pneumatischer Niveausteuerung und verschraubter Reinigungsöffnung. Anschlussstutzen für Zulauf DN 100 (Zulaufhöhe 300 mm), Entlüftung DN 70 und für eine Handmembranpumpe DN 32. Mit KESSEL Aqualift Schaltgerät Comfort. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Erinnerungsfunktion für die nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der Funktionsrelevanten Parameter, Betriebsstundenzähler, Anschlussmöglichkeit an bereits eingebauten potentialfreien Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldungen über GSM Schnittstelle. Zwei Abwasserpumpen mit Freistromrad zur Förderung von fäkalienhaltigem und fäkalienfreiem Abwasser gemäß DIN EN 12050-1 (freier Kugeldurchgang 40 mm), überflutungssicher, Druckabgang waagrecht mit Absperreinrichtung, mit integrierter Rückschlagklappe, Anschlussstutzen DN 100 mit elastischer Schlauchverbindung und Schlauchklemmen. • Fördermenge: max. 47 m³/h • Förderhöhe: max. 16,0 m • Nennleistung (P2): 2 x 2,7 KW • Aufnahmeleistung (P1): 2 x 3,2 KW • Betriebsspannung: 400 V DS • Nennfrequenz: 50 Hz • Nennstrom: 4,9 A • Absicherung: 3 x 16 A träge • Schutzart (Pumpe): IP68 3mWS/48h • Schutzart (Schaltgerät): IP 54 • Bertiebsart: S3 (30 % Einschaltdauer) • Kabellänge: 5 m • Außenmaße (BxTxH): 773 x 780 x 788 mm • Gewicht ca. 84 kg Bitte beachten: Bei Verwendung von Guss- oder Stahldruckrohren als Druckleitung oder bei großen Förderhöhen und -mengen sind zur Vermeidung von Druckschlägen Rückschlagklappen aus GG zum Einbau in die Druckleitung lieferbar: Art.-Nr. 206-199: DN 80 Art.-Nr. 206-198: DN 100
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 773 mm • Breite: 780 mm • Höhe: 788 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 12050-1 • Ausführung • Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff • Anlagenart: Doppelanlage • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Schalldämmmatte: ja • Behälter • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm • Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm • Anschluss für Handmembranpumpe (DN): 32 • Behältervolumen: 120 l • Druckabgang: waagerecht • Druckabgang (DA): 110 mm • Druckabgang (DN): 100 mm • Entlüftungsanschluss (DN): 70 mm • Nutzvolumen: 50 l • Zulauf Anzahl: 2 ST • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Zulauf max. Anbohrung (DN): 150 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: SPF 3000 • Anzahl Pumpen: 2 • Förderhöhe max.: 16 m • Förderleistung max.: 47 m3/h • Betriebsart: S3 - 50 % • Leistung P1: 3,2 kW • Leistung P2: 2,7 kW • Drehzahl: 2.845 U/min • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Direktanschluss • Gewicht: 24 kg • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 5,4 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: ja • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 20 A • Motorschutz Schalter: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 0 m • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter • Alarmgeber: Tauchrohr • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Abwassermenge: Mittel • Auslieferungszustand: installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Freier Kugeldurchgang: 40 mm • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 100 kg • Gewicht netto: 78 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28767
  • ProduktfamilieAqualift F Duo
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit