Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Klemmdose für Verlängerung Pegelsonde

KESSEL-Klemmdose für Verlängerung Pegelsonde

KESSEL-Klemmdose zur Verlängerung Pegelsonde • Maße: 80x82x55 mm • Verschraubung: 2x M16x1 • Verlängerbar bis 30m (bis 150m mit geschirmten Kabel) • Schutzart: IP67
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 80 mm • Breite: 82 mm • Höhe: 55 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28799
  • ProduktfamilieOther electronics
  • ProduktgruppePump technology - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit