Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel, Lock & Lift

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel, Lock & Lift

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel, Lock & Lift Bodenablauf Der Ultraflache 79 mit herausnehmbarem Geruchsverschluss im Aufsatzstück. • Norm: EN 1253-1 • Nennweite: DN 50 • Außendurchmesser: DA 50 • Abdichtungsart: optional Clipflansch mit werksseitig angebrachter Dichtmanschette • Produktklasse Temperaturverhalten: A • Ablaufleistung mit 10 mm Aufstau: 0,95 l/s • Ablaufleistung mit 20 mm Aufstau: 1,15 l/s • Geruchsverschluss: inklusive • Geruchsverschlusshöhe: 50 mm • Sickerwasseröffnung: optional • L x B: 227 x 163 mm • Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Höhenverstellbarkeit: 95 - 145 mm • Aufsatzstück Material: ABS • Abdeckungsart: Designrost Kessel • Verriegelung: Lock & Lift • Belastungsklasse: L 15 (max. 1,5 t) • Rost Material: Edelstahl • Rost L x B: 120 x 120 mm • Ablaufkörper Material: ABS • Stutzen Ausführung: seitlich
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Kessel • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Höhe: 16 mm • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 227 mm • Breite: 163 mm • Höhe: 79 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 50 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Sickerwasseröffnung: optional • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: ABS • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand • Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,95 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,15 l/s • Abwassermenge: Niedrig • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Bauhöhe: min. 63 mm • Gewicht brutto: 0,933 kg • Gewicht netto: 0,876 kg • Höhenverstellbarkeit: 95-145mm • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer44700-63
  • ProduktfamilieUltraflat
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt