Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, bD, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, bD, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, bD, Schlitzrost Bodenablauf Der Ultraflache 54 mit herausnehmbarem Geruchsverschluss im Aufsatzstück. Nennweite: DN 40 Außendurchmesser: DA 40 Abdichtungsart: bauseitige Klebeverbindung mit beiliegender Dichtmanschette (bD) 330x330 mm Wassereinwirkungsklasse (bis einschließlich): W2-I Produktklasse Temperaturverhalten: A Ablaufleistung mit 10 mm Aufstau: 0,70 l/s Ablaufleistung mit 20 mm Aufstau: 0,80 l/s Geruchsverschluss: inklusive Geruchsverschlusshöhe: 22 mm Sickerwasseröffnung: optional L x B: 246 x 200 mm Höhenverstellbarkeit: telekopisches Aufsatzstück Höhenverstellbarkeit: 63 - 116 mm Aufsatzstück Material: ABS Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckungsfarbe: silber Belastungsklasse: K 3 (max. 300 kg) Rost Material: Edelstahl Rost L x B: 120 x 120 mm Ablaufkörper Material: ABS Stutzen Ausführung: seitlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummer44740-20
  • ProduktfamilieUltraflat
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt