Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Objektablauf Practicus DN50 senkr.,Dünnbett.,Designrost Kessel

KESSEL-Objektablauf Practicus DN50 senkr.,Dünnbett.,Designrost Kessel

KESSEL-Bodenablauf "Practicus" Neu System 125 aus PP, schallhemmend, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. Schallschutz: Nach Messung des Fraunhofer Instituts Stuttgart: Boden-/Deckenablauf Practicus: - nach DIN 4109 >= 18 dB (A) - nach VDI 4100 SST III >= 15 dB (A) Variofix-Dünnbettaufsatz aus Kunststoff, für alternative Abdichtung, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Rost im Schlitz-Design mit Lock & Lift- System, gleichzeitige Verriegelung und Entnahmeeinrichtung, höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an das Fliesenraster. • Norm: DIN EN 1253 • Ausführung: mit Anschlussrand • Dimension: DN 50 (DA 50 mm) • Auslauf: 90° (senkrecht) • Rostgröße: 120 x 120 mm • Fliesenstärke: max. 21 mm • Höhenverstellbereich: 10 - 23 mm • Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Kessel • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Oberfläche: geschliffen • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 135 mm • Breite: 135 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 50 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: PP • Stutzen Ausführung: senkrecht • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: beiliegende Dichtmanschette (bd) • Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,3 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 2,2 l/s • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Form Aufsatzstück: eckig • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 3,2 kg • Gewicht netto: 2,414 kg • Höhenverstellbarkeit: 10-23mm • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45250-53
  • ProduktfamiliePracticus floor drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt