Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Variofix-Dünnbettaufsatz System 100, mit Oval-Design-Rost 120x120

KESSEL-Variofix-Dünnbettaufsatz System 100, mit Oval-Design-Rost 120x120

KESSEL-Variofix-Dünnbettaufsatz System 100 aus ABS, für alternative Abdichtung im Dünnbettverfahren, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Rost im Oval-Design mit Lock & Lift-System, gleichzeitige Verriegelung und Entnahmeeinrichtung. Rostgröße: 120 x 120 mm Fliesenstärke: max. 22 mm Höhenverstellbereich: 16 - 24 mm Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer47905
  • ProduktfamilieSystem 100 upper sections
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente