Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Wandablauf Scada mit Abdeckung Wave, WaD

KESSEL-Wandablauf Scada mit Abdeckung Wave, WaD

KESSEL-Wandablauf Scada mit Abdeckung Wave, WaD Der Wandablauf Scada zur Wand-/Bodenentwässerung im Innenbereich ist mit einer werksseitig angebrachten Dichtmanschette ausgestattet. Inklusive Geruchsverschluss und Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts. • Nennweite (DN): 50 • Abdichtungsart: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) • Wassereinwirkungsklasse (bis einschließlich): W3-I nach DIN 18534-1 • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,5 • Sperrwasserhöhe: 22 mm • Geruchsverschluss: inklusive • Material: ABS • Abdeckungsart: Ablaufblende Scada • Abdeckungsmaterial: Edelstahl V2A • Design: Wave • Belaghöhe max.: 10 mm
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Ablaufblende Scada • Rost Design: Wave • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belaghöhe max.: 10 mm • Länge: 312 mm • Höhe: 74 mm • Oberfläche: gebürstet • Verriegelung: eingesteckt • Abmessungen • Länge: 362 mm • Breite: 195 mm • Höhe: 353 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 58 • Ausführung • Beleuchtung: ohne • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: ABS • Rost • Rahmen Material: ABS • Weitere Merkmale • Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,5 l/s • Abwassermenge: Niedrig • Aufsatzstück Material: ABS • Bauhöhe: min. 63 mm • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 2,355 kg • Gewicht netto: 1,865 kg • Sperrwasserhöhe: 22 mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48000-03M
  • ProduktfamilieScada
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit