Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Aufsatzstück Designrost Oval, mit Lock&Lift, V4A

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Oval, mit Lock&Lift, V4A

KESSEL-Aufsatzstück System 125 aus Kunststoff, Rost und Rahmen aus Edelstahl V4A, Rost im Oval-Design mit Lock & Lift System, gleichzeitige Verriegelung und Entnahmeeinrichtung • Rostgröße: 120 x 120 mm • Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Oval • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4404 (V4A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Höhe: 16 mm • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 132 mm • Breite: 132 mm • Höhe: 90 mm • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4404 (V4A) • Weitere Merkmale • Aufsatzstück Material: ABS • Gewicht brutto: 0,739 kg • Gewicht netto: 0,739 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48227
  • ProduktfamilieSystem 125 upper sections
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt