Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Objektablauf Ecoguss DN 70, seitlich, Designrost

KESSEL-Objektablauf Ecoguss DN 70, seitlich, Designrost

KESSEL-Objektablauf Ecoguss DN 70, seitlich, Designrost "Der Objektablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich." • Norm: EN 1253-1 • Nennweite (DN): 70 • Außendurchmesser (DA): 78 • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8 • Geruchsverschluss: inklusive • Sperrwasserhöhe (mm): 50 • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • System: 125 • Stutzen Ausführung: waagerecht • Material Ablaufkörper: Ecoguss • Aufsatzstück Material: ABS • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Kessel • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse (EN 124 / EN 1253-1): L 15 (max. 1,5 t) • Verriegelung: Lock & Lift • Abdeckung Material: Edelstahl • Rost Länge (mm): 120 • Rost Breite (mm): 120 • Belaghöhe max. (mm): 16 • Rahmen Material: Edelstahl • Rahmen Länge (mm): 132 • Rahmen Breite (mm): 132
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Kessel • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belaghöhe max.: 16 mm • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Höhe: 16 mm • Oberfläche: geschliffen • Verriegelung: Lock & Lift • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 70 • Außendurchmesser (DA): 78 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Ecoguss • Stutzen Ausführung: waagerecht • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand • Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,1 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,4 l/s • Abwassermenge: Hoch • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Bauhöhe: min. 130 mm • Form Aufsatzstück: eckig • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 1,98 kg • Gewicht netto: 1,614 kg • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48378-63
  • ProduktfamilieEcoguss
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt