Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Objektablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seitlich, Designrost

KESSEL-Objektablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seitlich, Designrost

KESSEL-Objektablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seitlich, Designrost "Der Objektablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer- Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich." • Norm: EN 1253-1 • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8 • Geruchsverschluss: inklusive • Sperrwasserhöhe (mm): 50 • Durchmesser (mm): 348 • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • System: 125 • Stutzen Ausführung: waagerecht • Material Ablaufkörper: Ecoguss • Aufsatzstück Material: ABS • Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Kessel • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse (EN 124 / EN 1253-1): L 15 (max. 1,5 t) • Verriegelung: Lock & Lift • Abdeckung Material: Edelstahl • Rost Länge (mm): 120 • Rost Breite (mm): 120 • Belaghöhe max. (mm): 16 • Rahmen Material: Edelstahl • Rahmen Länge (mm): 132 • Rahmen Breite (mm): 132
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Kessel • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belaghöhe max.: 16 mm • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 348 mm • Breite: 348 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Ecoguss • Stutzen Ausführung: waagerecht • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand • Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,6 l/s • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 2,924 kg • Gewicht netto: 2,018 kg • Sperrwasserhöhe: 50 mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48511-63
  • ProduktfamilieEcoguss
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt