Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Dünnbettaufsatz Designrost Spot,120x120,Lock&Lift

KESSEL-Dünnbettaufsatz Designrost Spot,120x120,Lock&Lift

KESSEL-Variofix-Dünbettaufsatz System 125 aus ABS für alternative Abdichtung im Dünnbettverfahren, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Rost im Spot-Design, mit Lock & Lift-System, • Rostgröße: 120 mm x 120 mm • Fließenstärke: max. 22 mm • Höhenverstellbereich: 16 - 24 mm • Belastungsklasse: K 3
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Spot • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 312 mm • Breite: 312 mm • Höhe: 120 mm • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: beiliegende Dichtmanschette (bd) • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Gewicht brutto: 1,739 kg • Gewicht netto: 1,499 kg • Höhenverstellbarkeit: 10-23mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48621
  • ProduktfamilieSystem 200 upper sections
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt