Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 50, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 50, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 50, Auslauf senkrecht "Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einer Lippendichtung sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich." Brandschutz: Höchste Brandschutzstandards werden mit dem optional erhältlichen Fire-Kit oder Quick-Fit mit einer Feuerwiderstandsklasse von R 30 - R 120 erreicht (gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.17-1719 sowie allgemeiner Bauartgenehmigung Z-19.53-2414). • Norm: EN 1253-1 • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 58 • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8 • Geruchsverschluss: inklusive • Durchmesser (mm): 348 • System: 125 • Stutzen Ausführung: senkrecht • Material Ablaufkörper: Ecoguss • Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 348 mm • Breite: 348 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 58 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Ecoguss • Stutzen Ausführung: senkrecht • Weitere Merkmale • Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8 l/s • Abwassermenge: Hoch • Mittel • Bauhöhe: min. 130 mm • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 1,921 kg • Gewicht netto: 1,309 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48658
  • ProduktfamilieEcoguss
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit