Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Dünnbettaufsatz Variofix Designrost Oval, mit Lock&Lift, V2A

KESSEL-Dünnbettaufsatz Variofix Designrost Oval, mit Lock&Lift, V2A

KESSEL-Dünnbettaufsatz Variofix System 125 aus Kunststoff, für alternative Abdichtung, Rost und Rahmen aus Edelstahl V2A, Rost im Oval-Design mit Lock & Lift System, gleichzeitige Verriegelung und Entnahmeeinrichtung, höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an das Fliesenmuster • Rostgröße: 120 x 120 mm • Höhenverstellbereich: 10 - 23 mm • Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Oval • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Oberfläche: geschliffen • rutschhemmend • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 312 mm • Breite: 312 mm • Höhe: 120 mm • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Form Aufsatzstück: eckig • Gewicht brutto: 1,812 kg • Gewicht netto: 1,572 kg • Höhenverstellbarkeit: 10-23mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48905
  • ProduktfamilieSystem 125 upper sections
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt