Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Aufsatzstück 200x200 aus Kunststoff/edst.

KESSEL-Aufsatzstück 200x200 aus Kunststoff/edst.

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
KESSEL-Aufsatzstück System 200 aus ABS, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Schlitzrost verschraubt. • Rostgröße: 200 x 200 mm • Belastungsklasse: L 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost aus Edelstahl • Abmessungen • Länge: 200 mm • Breite: 200 mm • Höhe: 92 mm • Allgemeine Merkmale • Material: Kunststoff • Rost • Rahmen Material: Edelstahl • Rostgröße Breite: 188 mm • Rostgröße Länge: 188 mm • Weitere Merkmale • Ausführung: verschraubt • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48954
  • ProduktfamilieSystem 200 upper sections
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt